Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
24 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 9300, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A211-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9300, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB08-2