Capteurs de position à fil

Afficher plus
Capteurs de position à fil

41 produit(s) trouvé(s)

098G2000

Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SN1S1800HA1 0033X00

098G2001

Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SO1R1800HA1 0033X00

098G2002

Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SN1S1800HC1 0033X00

098G2003

Capteur de position du fil, DST X800, 1800 mm

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 1800, Spécifications clés: SO1R1800HC1 0033X00

098G2004

Capteur de position du fil, DST X800, 4800 mm

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 4800, Spécifications clés: SN1S4800HA1 0033X00

098G2005

Capteur de position du fil, DST X800, 4800 mm, 0.5 - 4.5 V

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 4800, Spécifications clés: SO1R4800HA1 0033X00

098G2006

Capteur de position du fil, DST X800, 4800 mm

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 4800, Spécifications clés: SN1S4800HC1 0033X00

098G2007

Capteur de position du fil, DST X800, 4800 mm

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 4800, Spécifications clés: SO1R4800HC1 0033X00

098G2008

Capteur de position du fil, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 5 broches, Plage de mesure: 8300, Spécifications clés: SN1S8300HA1 0033X00

098G2009

Capteur de position du fil, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 8300, Spécifications clés: SO1R8300HA1 0033X00

Afficher: