Afficher plus
ICM

79 produit(s) trouvé(s)

027H1020

Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6

027H1021

Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4

027H1022

Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6

027H1025

Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6

027H1030

Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6

027H1031

Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4

027H1032

Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6

027H1035

Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6

027H1036

Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4

027H1040

Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: À souder, Type de Sortie: à souder, Valeur du kv [m³/h]: 0.6

Afficher: