Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
83 produit(s) trouvé(s)
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 12
Dimension entrée [mm]: 12, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 15
Dimension entrée [mm]: 16, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 12
Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 22
Dimension entrée [mm]: 22, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 28
Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 12
Dimension entrée [mm]: 12, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 15
Dimension entrée [mm]: 16, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 2.5, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 28
Dimension entrée [mm]: 28, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 35
Dimension entrée [mm]: 35, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Entrée [in]: 1 3/8 po, Taille Sortie [in]: 1 3/8 po, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Régulateur de pression du carter, KVL 12
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Valeur du kv [m³/h]: 3.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 18