Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The motor operated ICM valve comprises four main components: Valve body, top cover, function module and Actuator. On ICM 20 – 65 the top cover and function module will be combined. ICM are motor operated valves driven by actuator type ICAD. The sizes DN25 to DN65 are designed for MWP of 65 bar, while all other sizes have MWP of 52 bar. ICM valves are designed to regulate an expansion process in liquid lines with or without phase change or control pressure or temperature in dry and wet suction lines and hot gas lines. ICM valves are designed so that the opening and closing forces are balanced, therefore, only two sizes of ICAD actuators are needed for the complete range of ICM from DN 20 to DN 150. The ICM motor operated valve and ICAD actuator assembly offers a very compact unit with small dimensions.
169 produit(s) trouvé(s)
Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6
Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4
Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6
Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6
Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6
Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4
Vanne à moteur, ICM 20-C, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6
Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6
Vanne à moteur, ICM 20-B, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4
Vanne à moteur, ICM 20-A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Type raccordement Entrée: À souder, Type de Sortie: à souder, Valeur du kv [m³/h]: 0.6