Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in ”dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet is proportional to the evaporator load.
182 produit(s) trouvé(s)
Détendeur thermostatique, TE 2, R744
Plage de températures [°C]: -40 - 0, Point MOP [°C]: 5, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, TE 2, R744
Plage de températures [°C]: -40 - 0, Point MOP [°C]: 5, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, TE 2, R23
Plage de températures [°C]: -90 - -65, Point MOP [°C]: -60, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, TE 2, R23
Plage de températures [°C]: -90 - -55, Point MOP [°C]: -50, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, TE 2, R23
Plage de températures [°C]: -70 - -40, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, T 2, R22/R407C
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, T 2, R22/R407C
Plage de températures [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, T 2, R22/R407C
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, TE 2, R22/R407C
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Détendeur thermostatique, TE 2, R22/R407C
Plage de températures [°C]: -60 - -25, Égalisation de la pression: Égalisation externe