Détendeur électrique, SKV

061L4121

Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94, Type de raccord: À braser, ODF, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100

Détails du produit

Poids brut 0.097 Kilogram
Poids Net 0.09 Kilogram
Volume 0.41 Liter
Numéro EAN 5702428271257

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants POE
Conditions de puissance nominale [IMP] Sous-refroidissement=0º C (32F)
Conditions de puissance nominale [SI] Sous-refroidissement=0ºC
Dimension entrée [mm] 7.94 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 1.6 mm
Dimensions de sortie [mm] 7.94 mm
Désignation du modèle SKV-16D47
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Flux Bidirectionnel
Groupe de produits Expansion valves
Maintenable Non
Matériau du raccord Cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP Electric control valve body(5)
Nº de dossier SCIP 0470a0e7-b6b9-40e7-9552-e1e6f4ed91e3
OPD max. [bar] 35 bar
OPD max. [psig] 5076 psig
Pas totaux 480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 42 bar
Présence de batteries Non
Puissance nominale R134a [kW] 6.4 kW
Puissance nominale R134a [TR] 1.8 TR
Puissance nominale R22 [kW] 8.2 kW
Puissance nominale R22 [TR] 2.3 TR
Puissance nominale R407C [kW] 8.5 kW
Puissance nominale R407C [TR] 2.4 TR
Puissance nominale R410A [kW] 9.7 kW
Puissance nominale R410A [TR] 2.8 TR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 248 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -22 °F
Type SKV
Type de moteur Moteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de passage Equerre
Type de raccord À braser, ODF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality