AKV are electrically operated expansion valves designed for refrigerating plants. The AKV valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP- KOOL® controllers. The AKV valves are supplied as a component programme, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterValve capacity is indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKV 15-3. The orifice assembly is replaceable
Shows 21 product(s)
Détendeur électrique, AKV 20-1
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 1 3/8 po, Type de Sortie: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 1 3/8 po
Détendeur électrique, AKV 20-1
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Entrée [in]: 1 1/4 po, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Taille Sortie [in]: 1 1/4 po
Détendeur électrique, AKV 20-2
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKV 20-2
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage
Détendeur électrique, AKV 20-3
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Détendeur électrique, AKV 20-3
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 42.00
Détendeur électrique, AKV 20-3
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage
Détendeur électrique, AKV 20-4
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 2 1/8 po, Type de Sortie: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po
Détendeur électrique, AKV 20-4
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Entrée [in]: 1 1/2 po, Type de Sortie: Raccordement de soudage, Taille Sortie [in]: 1 1/2 po
Détendeur électrique, AKV 20-5
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 2 1/8 po, Type de Sortie: à braser, ODF, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po