Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
93 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRV 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 42.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple