Afficher plus
DST P310

6 produit(s) trouvé(s)

076G1020

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9631-C1AC04-0

076G1021

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9736-C2AC04-0

076G1024

Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9731-C1AC04-0

Afficher: