Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
3 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 3050-N231-A0CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 3050, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: AKS 3050-C821-A1FB04-7