Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AK-CM communication modules are designed to ensure data transmission and system integration. They are typically used in conjunction with other Danfoss controllers and system managers to enhance the functionality and monitoring capabilities of the overall system.
3 produit(s) trouvé(s)
Module de communication, AK-CM 101A
Fonction: LON TP78, Type de communication: LON TP78, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Module de communication, AK-CM 101C
Fonction: LON RS485, Type de communication: RS485, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Module de communication, AK-CM 102
Fonction: Régulateur Pack pour l'extension E/S, Type de communication: RJ45 vers régulateur, Zone d'application: Entrées et sorties supplémentaires