Afficher plus
KP

43 produit(s) trouvé(s)

060-000766

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT, Reset: Auto

060-001066

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: MIN CONVERTIBLE

060-114866

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT or, Reset: Auto

060-115466

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: MIN CONVERTIBLE

060-119966

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT, Reset: Auto

060-120066

Pressostat, KP7BS

Pression de régulation du côté gauche: 8 - 32, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: 2 SPST(NC), Reset: Manuel max., Reset: Manuel max.

060-120566

Pressostat, KP7ABS

Pression de régulation du côté gauche: 8 - 32, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: 2 SPST(NC), Reset: Manuel max., Reset: Manuel max.

060-122066

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.9 - 7, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: MIN CONVERTIBLE

060-124166

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT, Reset: Auto

060-124366

Pressostat, KP15

Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT, Reset: Auto

Afficher: