20 produit(s) trouvé(s)

121L1006

Compresseur scroll, HRP038T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

121L1016

Compresseur scroll, HRP040T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

121L1023

Compresseur scroll, HRP042T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

121L1026

Compresseur scroll, HRP042T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

121L1036

Compresseur scroll, HRP045T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

121L1046

Compresseur scroll, HRP047T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

121L1603

Compresseur scroll, HRP060T5LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage industriel

121L1606

Compresseur scroll, HRP060T5LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage individuel

121L1678

Compresseur scroll, HRP051T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

121L1681

Compresseur scroll, HRP051T4LP6

Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Afficher: