Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The new Danfoss D55 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D55 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D55 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market,significantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D55 has a capacity of 10-65 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D55 is the natural choice for any application.
38 produit(s) trouvé(s)
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 10
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 16
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 20
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 26
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 30
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 36
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 40
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 46
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 50
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55L-H, Nb de plaques: 60
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre