Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
20% reduction in refrigerant charge compared with a traditional BPHE, the ideal solution to help you meet the world`s climate and energy aspirations.The C62 & H62 are families of Condensers and Evaporators optimized for high-efficiency chillers and heat pumps.The heat exchanger features innovative Micro Plate technology that improves heat transfer and reduces the amount of material used.To meet demands for higher COPs in heat pumps, the evaporator H62(L)-C is designed to work efiiciently with close temperature approaches, while a low pressure drop on the brine side reduces the pump power and keeps the overall COP high. The C62(L)-E and the C62(L)-C are respectively evaporator and condenser designed to work efficiently and increase comfort in modern buildings without increasing the carbon footprint. Helping chillers perform more efficiently achieving higher seasonal efficiency levels, it reduces both energy costs and environmental impact.
4 produit(s) trouvé(s)
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62-E, Nb de plaques: 30
Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-C, Nb de plaques: 30
Pression d’utilisation max. [bar]: 48, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-C, Nb de plaques: 50
Pression d’utilisation max. [bar]: 48, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C62L-E, Nb de plaques: 40
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre