Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21% lower hold-up volume enables significant reduction in refrigerant charge. The C118L-EZ and the C118L-EZ-F are evaporators optimized for high density refrigerants like the R410A and its replacement R454B and R32 for use in high-eciency chillers with capacities of 70-250 kW. The Z-pattern channel plate technology pushes the performance of heat exchangers to the limits by fully mixing the liquid and gas refrigerant through a “zigzag” flow, which increases the heat transfer coefficient. At the same time, inheriting from the dimple features, C118L-EZ reduces the water side pressure drop and the amount of material used. In the reversible mode of the chiller as a condenser, C118L-EZ also has outstanding performance. To meet demands for higher seasonal efficiency, the C118L-EZ is designed to work efficiently and increase comfort in modern buildings without increasing the carbon footprint.
4 produit(s) trouvé(s)
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118L-EZ, Nb de plaques: 100
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118L-EZ, Nb de plaques: 110
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118L-EZ, Nb de plaques: 120
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C118L-EZ, Nb de plaques: 130
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre