Mehr anzeigen
MCHE D1600-C

Zeigt 2 Produkt(e)

021U0096

Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1600-C, Emballage multiple

Puissance nominale R410A [kW]: 20.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

021U0099

Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1600-C, Emballage industriel

Puissance nominale R410A [kW]: 20.3, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121