Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
D1300-C is ideal for use in a number of various applications, such as Residential AC, Condensing units, Air driers, Cabinet cooling and Indoor display. MCHEs have an ingeniously simple allaluminum design that is not only lightweight but also prevents galvanic corrosion. The refrigerant-carrying tubes are formed to optimize heat transfer, enabling the production of more compact, but equally effective, cooling solutions. The smart louvered fin design maximizes surface contact, reducing the airside pressure loss, improving effciency and reducing noise levels.
2 produit(s) trouvé(s)
Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1300-C, Emballage multiple
Puissance nominale R410A [kW]: 6.8, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121
Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1300-C, Emballage industriel
Puissance nominale R410A [kW]: 6.8, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121