Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The actuators AME 55 / AME 56 are used with valves: VFM 2 (DN 65-150) only in combination with AME 55, VFS 2 (DN 15-50) only in combination with AME 56. Clutch available on special request, VFS 2 (DN 65-100), VL 2/3 (DN 100), VF 2/3 (DN 100-150), VL 2/3 & VF 2/3 (DN 65, 80)-only in combination with AME 56 and adapter 065Z0312, AFQM (DN 65-125) and AFQM 6 (DN 40-50).
2 produit(s) trouvé(s)