Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Actuators are primarily designed to control the valve in response to the demand of a controller in District Heating/cooling, Heating, Ventilating and Air conditioning systems. Actuators AMV 655 and 658 can be controlled by electronic controllers with 3-point output. Actuators can be used without any adapter in combination with: - Valve types VFM, VFS (DN 65-100), VF (DN 100-150) and VL (DN 100) - Self-acting flow controller AFQM 6 and AFQM.
2 produit(s) trouvé(s)