Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Actuators are primarily designed to regulate valve in the respond to the demand of a controller in District Heating/cooling, Heating, Ventilating and Air conditioning systems. Actuators AME 655, 658 and 659 can be controlled by electronic controllers with modulating or 3-point control output. Actuators can be used without any adapter in combination with: Valve types VFM, VFS (DN 65-100), VF (DN 100-150) and VL (DN 100) or Self-acting flow controller AFQM 6 and AFQM.
2 produit(s) trouvé(s)