Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The ECL Application Keys, series A2xx can be used in ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 and ECL Comfort 310. Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort, such as additional temperature sensors and M-bus communication.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
6 produit(s) trouvé(s)
Clés d’application ECL, A230
ECL clé d'application A230, chauffage avec compensation vent. Rafraîchissement
Clés d’application ECL, A232
ECL clé d'application A232, Plancher chauffant/rafraîchissant / plafond rafraîchissant
Clés d’application ECL, A275
ECL clé d'application A275, chaudière et 2 circuits chauffage et 1 ballon ECS