Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss Ally™ Radiator Thermostat: Efficient electronic control for residential heating with user-friendly operation via app or manual adjustment. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is an electronic solution designed for residential heating control. Operated by batteries, it offers a compact and user-friendly design. Users can control heating settings conveniently through the Danfoss Ally™ App or manually by adjusting the thermostat. This connected radiator thermostat ensures efficient and hassle-free temperature management in residential spaces, providing a reliable and easy-to-use solution for optimizing heating comfort.
2 produit(s) trouvé(s)
Thermostat de radiateur, Danfoss Ally™, Type d’adaptateur: RA; M30, 2.4 GHz
Tête électronique pour système Danfoss Ally, RA; M30, Zigbee
Thermostat de radiateur, Danfoss Ally™, Type d’adaptateur: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz
Tête électronique pour système Danfoss Ally, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee