Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVD(S) is a self-acting pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring(s) for pressure setting.
6 produit(s) trouvé(s)
AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Débit
AVD PN25 15/4 1-5 Filetage, aller/retour
AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Débit
AVD PN25 20/6,3 1-5 Filetage, aller/retour
AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Débit
AVD PN25 25/8 1-5 Filetage, aller/retour
AVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Bride, Version de montage: Débit
AVD PN25 32/12,5 1-5 Bride, aller/retour
AVD, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Débit
AVD PN25 15/0,4 1-5 Filetage, aller/retour
AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 1 bar - 5 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Débit
AVD PN25 15/1 1-5 Filetage, aller/retour