Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
1 produit(s) trouvé(s)
AVP, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,2-1,0 Filetage, retour