Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECtemp Touch is an intuitive programmable timer thermostat used for controlling electrical floor heating elements. The thermostat is designed for fixed installation only and due to the special designed 2-part construction it fits a wide range of frames and sensors. ECtemp Touch is fast and intuitive to setup using the built-in wizard. It has an energy-saving program – including an optimum start/end control ensuring the desired temperature at the correct time and thereby reducing the heating costs.
2 produit(s) trouvé(s)
Thermostats, ECtemp Touch, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - pièce [°C]: 5 - 35, Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: Écran tactile
Thermostats, ECtemp Touch, Type de sonde: Ambiance + sol
Température - pièce [°C]: 5 - 35, Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: Écran tactile