BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Zeigt 4 Produkt(e)
Bobine d'électrovanne, BV024A, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP65
Bobine d'électrovanne, BV110A, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP65
Bobine d'électrovanne, BV230A, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP65
Bobine d'électrovanne, BV230B, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 60 Hz, Indice de protection: IP65