Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
112 produit(s) trouvé(s)
Bobine d'électrovanne, BF230AS, Câble, 8 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP67
Bobine d'électrovanne, BE024CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, BE200CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 200, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 200, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Bobine d'électrovanne, BE230AS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP20
Bobine d'électrovanne, BE240AS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP20
Bobine d'électrovanne, BE024AS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP20
Bobine d'électrovanne, BE115CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 115, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 115, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP20
Bobine d'électrovanne, BE220BS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 60 Hz, Indice de protection: IP20
Bobine d'électrovanne, BE110CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP20, Emballage (format): Emballage multiple
Bobine d'électrovanne, BE230CS, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage multiple
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP20