Brides, 25 mm, soudé
006-1130
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PHT 85; PHTQ 85
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PHT 85; PHTQ 85
Poids brut | 0.546 Kg |
Poids Net | 0.531 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
Numéro EAN | 5702422100171 |
Poids brut | 0.546 Kg |
Poids Net | 0.531 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
Numéro EAN | 5702422100171 |
Bride vers. | 2.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues |
1 bride 1 joint d’étanchéité |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PHT 85 PHTQ 85 |
Bride vers. | 2.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues |
1 bride 1 joint d’étanchéité |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PHT 85 PHTQ 85 |