Brides, 100 mm, soudé

027F2123

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 80; PM 80; PMLX 80

Détails du produit

Poids brut 13.184 Kg
Poids Net 11.192 Kg
Volume 26.681 Liter
Numéro EAN 5702422104544

 

Bride vers. 14.0 A
conception de bride Tongue
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 4 in
Dimension du raccord [mm] 100 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Forme de bride Tour
Groupe de produits Flanges
Pièces inclues 2 brides
Product Name Description Flange set
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH No
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits PM 80
PML 80
PMLX 80

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality