Vanne de décharge du compresseur, POV 2150, soudé, 25 bar
148F3033
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.0, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80.0, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3 in