Unités de détection de gaz
Unités de détection de gaz

148H6007

Version du capteur de détection de gaz: Premium Uptime, Type de capteur 1: Électrochimique, 0 - 100

Détails du produit

Poids brut 1.74 kg
Poids Net 0.01 kg
Numéro EAN 5714279919950

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 35 ppm
Consommation électrique [A] 0.06 A
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Onduleur
Affichage LCD
Fluides R717
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sondes
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Nom du produit Unités de détection de gaz
Pièces inclues Presse-étoupe de câble
Unité complète
Kit de montage
Plage de température [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température [°F] [max.] 104 °F
Plage de température [°F] [min.] 32 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 100 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Temps de réponse [s] 0 "
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type Premium
Type de capteur 1 Électrochimique
Version du capteur de détection de gaz Premium Uptime

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services