Unités de détection de gaz, Heavy Duty

148H6065

Version du capteur de détection de gaz: Haute résistance, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300

Détails du produit

Poids brut 0.007 Kg
Poids Net 0.007 Kg
Volume 0.007 Liter
Numéro EAN 5702428668163

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 150 ppm
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [A] 0.13 A
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R717
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sensors
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Pièces inclues Presse-étoupe de câble
Unité complète
Kit de montage
Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 300 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Product Name Description Unités de détection de gaz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Temps de réponse [s] 0 s
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 28 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 16 V
Type Heavy Duty
Type de capteur 1 Électrochimique
UK RoHS compliance Out of scope
Version du capteur de détection de gaz Haute résistance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality