Accessoires produit |
Liq. level switch accessories |
Conception |
Version coaxiale D22 |
Consommation électrique [W] |
0.7 W |
Description du produit |
Capteur de niveau de liquide |
Dimension du raccord [in] |
3/4 |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
Fluides |
R717 |
Groupe de produits |
Sensors |
Homologation |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP67 |
Longueur d'insertion [in] |
11 in |
Longueur d'insertion [mm] |
279 mm |
Maintenable |
Liq. level switch spare parts |
Pièces inclues |
HMI avec langue EN, JA, ZH et RU |
Plage de température [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-60 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
212 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-76 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
100 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
1450 psig |
Product Name Description |
Capteur de niveau de liquide |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Résistance de charge max. [Ohm] |
500 |
Signal de sortie [mA] [max.] |
20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] |
4 mA |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
14 V |
Type |
AKS 4100 U |
Type de raccord |
NPT |