NF5,5FXN0
114G2573
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 16.326 Kg |
Poids Net | 16.326 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
Numéro EAN | 5702428569880 |
Poids brut | 16.326 Kg |
Poids Net | 16.326 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
Numéro EAN | 5702428569880 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | NF5.5FX |
Description | NF5,5FXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation | UL |
Model number | NF5,5FXN0 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N0 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | NF5.5FX |
Description | NF5,5FXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation | UL |
Model number | NF5,5FXN0 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N0 |