OP-MSGM018SCW05G
114X7101
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50 230/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50 230/1/60
Poids brut | 53 Kg |
Poids Net | 45.5 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
Numéro EAN | 5702428561976 |
Poids brut | 53 Kg |
Poids Net | 45.5 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
Numéro EAN | 5702428561976 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC18G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 60 W |
Description | OP-MSGM018SCW05G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 365 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 230 V |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 530 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.24 A |
Longueur [mm] | 364 mm |
MCC | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW05G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 32 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 52 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 910 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 25 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 63 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
RLA | 18.6 A |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 365 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 230 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Tension 60 Hz [V] | 198 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 254 V |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Type de condenseur | A7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H1 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 254 V |
Version | W05 |
Volume du réservoir [L] | 1.3 L |
Volume interne du condenseur | 0.39 L |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | SC18G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 60 W |
Description | OP-MSGM018SCW05G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 365 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 230 V |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 530 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.24 A |
Longueur [mm] | 364 mm |
MCC | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW05G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 32 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 52 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 910 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 25 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 63 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
RLA | 18.6 A |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 365 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 230 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Tension 60 Hz [V] | 198 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 254 V |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Type de condenseur | A7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H1 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 254 V |
Version | W05 |
Volume du réservoir [L] | 1.3 L |
Volume interne du condenseur | 0.39 L |