Filtre, non soudé, FA 15
006-0058
Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau du raccord: Acier, Degré de filtration [µm]: 150, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Poids brut | 1.812 Kg |
Poids Net | 1.702 Kg |
Volume | 2.105 Liter |
Numéro EAN | 5702422040927 |
Poids brut | 1.812 Kg |
Poids Net | 1.702 Kg |
Volume | 2.105 Liter |
Numéro EAN | 5702422040927 |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Connexion standard | ASME B 16.22 |
Cv [gal/min] | 3.95 gal/min |
Degré de filtration [µm] | 150 µm |
Description du produit | Filtre |
Dimension du raccord [in] | 5/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 16 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Finesse du maillage [maille] | 100 maille |
Fluides |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Strainers |
Matériau du raccord | Acier |
Pièces inclues |
Boulons Joints Vis Brides |
Plage de température [°C] [Max.] | 140 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 284 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression de test max. [bar] | 42 bar |
Pression de test max. [psig] | 609 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Filtre, non soudé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface du filtre [cm²] | 40 cm² |
Surface du filtre [in²] | 6.2 in² |
Taille Staybolt | M12 x 127 |
Type | FA 15 |
Type de raccord | Soudure |
Utilisé pour les commentaires produits | Montage sur tuyauterie |
Valeur du kv [m³/h] | 3.4 m³/h |
Volume du filtre [cm³] | 68 cm³ |
Volume du filtre [in³] | 4.15 in³ |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Connexion standard | ASME B 16.22 |
Cv [gal/min] | 3.95 gal/min |
Degré de filtration [µm] | 150 µm |
Description du produit | Filtre |
Dimension du raccord [in] | 5/8 in |
Dimension du raccord [mm] | 16 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Finesse du maillage [maille] | 100 maille |
Fluides |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Strainers |
Matériau du raccord | Acier |
Pièces inclues |
Boulons Joints Vis Brides |
Plage de température [°C] [Max.] | 140 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 284 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression de test max. [bar] | 42 bar |
Pression de test max. [psig] | 609 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Filtre, non soudé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Surface du filtre [cm²] | 40 cm² |
Surface du filtre [in²] | 6.2 in² |
Taille Staybolt | M12 x 127 |
Type | FA 15 |
Type de raccord | Soudure |
Utilisé pour les commentaires produits | Montage sur tuyauterie |
Valeur du kv [m³/h] | 3.4 m³/h |
Volume du filtre [cm³] | 68 cm³ |
Volume du filtre [in³] | 4.15 in³ |