Filter drier, shell, DCR

023U7071

Core Size code: 192 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in, Connection Solder size [mm]: 35.00

Détails du produit

Poids brut 9.18 Kg
Poids Net 9.048 Kg
Volume 29.2 Liter
Numéro EAN 5702428126830

 

Accessoires produit Accessoires DCR
Capacité liquide [kW] R1234ze: 330.1
R134a: 371.7
R404A: 261.4
R407C: 381.0
R410A: 386.8
R452A: 264.8
R507: 253.6
Capacité liquide [TR] R1234ze: 93.9
R134a: 105.7
R404A: 74.3
R407C: 108.3
R410A: 110.0
R452A: 75.3
R507: 72.1
Catégorie I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Connexion standard ANSI/ASME B36.10M
Couvercle Bouchon
Description du produit Filtre déshydrateur de réfrigérant
Désignation du modèle DCR 19211
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fluides R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation CE
CSA
UKCA
UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Pièces de rechange DCR
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL SA6398
Nom du produit dans le dossier SCIP Filters
Nom du programme pièces DCR
Nombre de cartouches 4
Nº de dossier SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Observations sur le MWP 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
Pièces inclues 1 couvercle
8 boulons
8 joints en feutre
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Product Name Description Filter drier, shell
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Renseignements complémentaires PS 40.0 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Support No
Taille de la cartouche 192 cu.in.
Taille du raccord à braser [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à braser [mm] 35 mm
Taille du raccord à souder [in] 1 1/4 in
Type DCR
Type de raccord Soudure bout à bout/braser ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volume de l'enveloppe [foz US] 213.27 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 6.3 L
Volume net [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Volume net [l] 4.608 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality