BOCK, HGZ7/1860-4 R22, Two-stage compressor
097B14413
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14413
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14413
Poids brut | 349.4 Kg |
Poids Net | 290.5 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
Numéro EAN | 5715162838716 |
Poids brut | 349.4 Kg |
Poids Net | 290.5 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
Numéro EAN | 5715162838716 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Classe IP | IP 65 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Désignation du modèle | HGZ7/1860-4 R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HGZ Two-stage Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 14413 |
Length (mm) | 827 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZ7/1860-4 R22 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Protection moteur | MP10 230V AC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HGZ7 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Classe IP | IP 65 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 6 |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Désignation du modèle | HGZ7/1860-4 R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HGZ Two-stage Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 14413 |
Length (mm) | 827 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZ7/1860-4 R22 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Protection moteur | MP10 230V AC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 3/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HGZ7 |