Compresseur scroll, LLZ034T4LQ9A
121L9543
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Poids brut | 54.33 Kg |
Poids Net | 51 Kg |
Volume | 0.18 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702428800273 |
Poids brut | 54.33 Kg |
Poids Net | 51 Kg |
Volume | 0.18 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702428800273 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 7.26 kg |
Charge en huile [L] | 2.51 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5 |
Couleur | Bleu |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 53 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Description | LLZ034T4A |
Diamètre [mm] | 184 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | LLZ |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'économiseur [mm] | 446.7 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 538 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 374 mm |
Hauteur totale [mm] | 565 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Injection de liquide | Oui |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées | 215PZ |
Longueur [mm] | 232 mm |
LRA | 150 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 26 A |
Model number | LLZ034T4LQ9A |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant les raccords | Kit raccord Rotolock pour l’aspiration, Economiseur et refoulement avec joint, ecrou et sleeves. |
N° de schéma | 0SR7510B-3 |
Nº de dossier SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Profondeur [mm] | 232 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | Rotolock |
RLA | 16.7 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/4 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 135 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -40 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -40 °C |
Type | LLZ034 |
Type de raccord | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne d’injection de liquide | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viscosité [cP] | 46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 168.7 cm³ |
Volume côté BP | 6 L |
Volume côté HP | 0.5 L |
Égalisation d'huile | Aucun |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 7.26 kg |
Charge en huile [L] | 2.51 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5 |
Couleur | Bleu |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 53 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Description | LLZ034T4A |
Diamètre [mm] | 184 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | LLZ |
Fluides |
R404A R448A R449A R452A |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'économiseur [mm] | 446.7 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 538 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 374 mm |
Hauteur totale [mm] | 565 mm |
Homologation |
CE UKCA UL |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Injection de liquide | Oui |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées | 215PZ |
Longueur [mm] | 232 mm |
LRA | 150 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 26 A |
Model number | LLZ034T4LQ9A |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant les raccords | Kit raccord Rotolock pour l’aspiration, Economiseur et refoulement avec joint, ecrou et sleeves. |
N° de schéma | 0SR7510B-3 |
Nº de dossier SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Profondeur [mm] | 232 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | Rotolock |
RLA | 16.7 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/4 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 135 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -40 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -40 °C |
Type | LLZ034 |
Type de raccord | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne d’injection de liquide | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viscosité [cP] | 46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 168.7 cm³ |
Volume côté BP | 6 L |
Volume côté HP | 0.5 L |
Égalisation d'huile | Aucun |