Compresseur à pistons, SC15CLX
195B0646
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60
Poids brut | 14.898 Kg |
Poids Net | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
Numéro EAN | 5702428583275 |
Poids brut | 14.898 Kg |
Poids Net | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
Numéro EAN | 5702428583275 |
Alimentation du compresseur [V] | 220/1/60 |
Applications | LBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
Capacité du condensateur de marche | 10 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 22.1 A |
Description | Kit d'entretien du compresseur SC15CLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 10.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | SC |
Fluides | R404A |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 203 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 100 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 183 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 183 mm |
Hauteur totale [mm] | 209 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | SC15CLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Profondeur [mm] | 151 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 550 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 37 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 37 ° |
Raccordement de process équerre | 37 ° |
RLA | 3.90 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 12.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 3.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 220 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | SC15 |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 15.28 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1510 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 220/1/60 |
Applications | LBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
Capacité du condensateur de marche | 10 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 1.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 22.1 A |
Description | Kit d'entretien du compresseur SC15CLX |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 10.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | SC |
Fluides | R404A |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 203 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 100 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 183 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 183 mm |
Hauteur totale [mm] | 209 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
Model number | SC15CLX |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Profondeur [mm] | 151 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 550 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 37 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 37 ° |
Raccordement de process équerre | 37 ° |
RLA | 3.90 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 12.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 3.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 60 Hz [V] | 220 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | SC15 |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 15.28 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1510 cm³ |
Économiseur | No |