Compresseur à pistons, FR6DL
195B0032
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A, Utilisation de tronçon: Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50
Poids brut | 11.326 Kg |
Poids Net | 11.326 Kg |
Volume | 16.395 Liter |
Numéro EAN | 5702424662622 |
Poids brut | 11.326 Kg |
Poids Net | 11.326 Kg |
Volume | 16.395 Liter |
Numéro EAN | 5702424662622 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240/1/50 |
Applications |
HBP MBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.85 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 10.9 A |
Courant d'appel LST [A] | 15.1 A |
Description | FR6DL |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 8.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 220 V |
Family | FR |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 191 mm |
Hauteur totale [mm] | 196 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | FR6DL |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Profondeur [mm] | 156 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 450 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 25 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 30 ° |
RLA | 2.20 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 11.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 7.1 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | FR6 |
Type de moteur | CSIR |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération HT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 6.23 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1350 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240/1/50 |
Applications |
HBP MBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.85 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST [A] | 10.9 A |
Courant d'appel LST [A] | 15.1 A |
Description | FR6DL |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 8.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 220 V |
Family | FR |
Fluides | R404A |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 191 mm |
Hauteur totale [mm] | 196 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | FR6DL |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Profondeur [mm] | 156 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 450 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 25 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 30 ° |
RLA | 2.20 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 11.9 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 7.1 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | FR6 |
Type de moteur | CSIR |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération HT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 6.23 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 1350 cm³ |
Économiseur | No |