Compresseur à pistons, BD35F
195B0722
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Poids brut | 5.086 Kg |
Poids Net | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
Numéro EAN | 5702424662158 |
Poids brut | 5.086 Kg |
Poids Net | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
Numéro EAN | 5702424662158 |
Alimentation du compresseur [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Applications |
HBP LBP MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | BD35F |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension CC [V] | 10 V |
Family | BD |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | DC-12/24V |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 91 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 38 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 81 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 81 mm |
Hauteur totale [mm] | 96 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 178 mm |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | BD35F |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Profondeur [mm] | 100 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 150 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 21 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 40 ° |
Raccordement de process équerre | 45 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.2 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension CC [V] [Max] | 24 V |
Tension CC [V] [Min] | 12 V |
Type | BD35 |
Type de moteur | DC/PM |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération HT Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension CC [V] | 45 V |
Volume balayé [cm³] | 2 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 870 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Applications |
HBP LBP MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | BD35F |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension CC [V] | 10 V |
Family | BD |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | DC-12/24V |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 91 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 38 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 81 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 81 mm |
Hauteur totale [mm] | 96 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 178 mm |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Model number | BD35F |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Profondeur [mm] | 100 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 150 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 21 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 40 ° |
Raccordement de process équerre | 45 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.2 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension CC [V] [Max] | 24 V |
Tension CC [V] [Min] | 12 V |
Type | BD35 |
Type de moteur | DC/PM |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération HT Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension CC [V] | 45 V |
Volume balayé [cm³] | 2 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 870 cm³ |
Économiseur | No |