Alimentation du compresseur [V] |
200-230/3/60 |
BP industrielle [bar] |
25 bar |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
10 kg |
Charge en huile [L] |
3.9 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5 |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
50 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] |
30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] |
15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
3 N-m |
Cylindre |
4 |
Description |
MTZ125-3 |
Diamètre [mm] |
352 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
180 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
200 V |
Family |
MTZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Fréquence [Hz] |
60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] |
720 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
125 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
233 mm |
Hauteur totale [mm] |
519 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] |
25 bar |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] |
400 mm |
Liste d'huiles recommandées |
175PZ |
Longueur de l'emballage [mm] |
570 mm |
LRA |
210 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
54 A |
Model number |
MTZ125HU3VE |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
Notes concernant les raccords |
(fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma |
8504010f |
Nº de dossier SCIP |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Phase |
3 |
Poids de l'emballage [Kg] |
71 kg |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
Protection moteur |
Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords de sleeve |
ODF |
Raccords expédiés |
Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard |
Rotolock |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
0.39 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
3/4 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
1 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 1/4 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 3/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur à pistons |
Technologie |
Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
30 bar |
Test HP [bar] [Max] |
30 bar |
Type |
MTZ125 |
Type de raccord |
Rotolock |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
230 V |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
215.44 cm³ |
Volume côté BP |
31 L |
Volume côté HP |
1.2 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
3/8'' flare SAE |