Compresseur à pistons, MTZ100HS6W
MTZ100-6WM
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/50, Emballage (format): Emballage industriel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/50, Emballage (format): Emballage industriel
Poids brut | 65.5 Kg |
Poids Net | 63 Kg |
Numéro EAN | 5702428661805 |
Poids brut | 65.5 Kg |
Poids Net | 63 Kg |
Numéro EAN | 5702428661805 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/3/50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ100-6 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | MTZ100HS6W |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Nº de dossier SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 6 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Type | MTZ100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
Alimentation du compresseur [V] | 230/3/50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ100-6 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | MTZ100HS6W |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Nº de dossier SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 6 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Type | MTZ100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |