Compresseur à pistons, MT50HK6CVE

MT50-6VI

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/50, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 39.5 Kg
Poids Net 37 Kg
Volume 61.54 Liter
Numéro EAN 5702428662086

 

Alimentation du compresseur [V] 230/3/50
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP55 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5 kg
Charge en huile [L] 1.8 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 3 N-m
Cylindre 2
Description MT050-6
Diamètre [mm] 288 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 207 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Family MT
Fluides R22
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 455 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 74 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 265 mm
Hauteur totale [mm] 413 mm
Homologation CE
UKCA
HP industrielle [bar] 25 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 365 mm
Liste d'huiles recommandées 160P
Longueur de l'emballage [mm] 395 mm
LRA 77 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 19 A
Model number MT50HK6CVE
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8502011e
Nº de dossier SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 39 kg
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 1.42 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 3/4 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/4 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type MT050
Type de raccord Rotolock
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 85.64 cm³
Volume côté BP 16.5 L
Volume côté HP 0.6 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality