BOCK, HGX88e/3235 ML 80 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2374

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SEZ32, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14658

Détails du produit

Poids brut 525.568 Kilogram
Poids Net 466.668 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162614815

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator 3 Cylinder cover prepared
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 8
Description Compressor HGX88e/3235 ML 80 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Désignation du modèle HGX88e/3235 ML 80 LG
Family LG compressors
Fluides R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14658
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 ML 80 LG
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)88/….series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type SEZ32
Phase 3
Position motor cover Standard
Protection moteur Without
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 90 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 90 dBA
Step protection for CR/SU No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 76 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX88e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality