Actionneurs électriques, AMV 658 SD, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Tension d’alimentation [V] DC: 230
082G3445
AMV 658 SD 230V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AMV 658 SD 230V
Poids brut | 9.71 Kg |
Poids Net | 8.8 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
Numéro EAN | 5710104037325 |
Poids brut | 9.71 Kg |
Poids Net | 8.8 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
Numéro EAN | 5710104037325 |
Application | Chauffage urbain HD |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 36 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Oui |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AMV 658 SD 230V |
Détente du ressort | Non |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction de sécurité | Oui |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Non - potentiomètre nécessaire |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 230 V |
Type | AMV 658 SD |
Type de signal de régulation | 3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Application | Chauffage urbain HD |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 36 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Oui |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AMV 658 SD 230V |
Détente du ressort | Non |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction de sécurité | Oui |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Non - potentiomètre nécessaire |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 230 V |
Type | AMV 658 SD |
Type de signal de régulation | 3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |