Actionneurs électriques, AME 658 SU, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24
082G3450
AME 658 SU 24V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AME 658 SU 24V
Poids brut | 9.686 Kg |
Poids Net | 9.686 Kg |
Volume | 18.118 Liter |
Numéro EAN | 5710104037370 |
Poids brut | 9.686 Kg |
Poids Net | 9.686 Kg |
Volume | 18.118 Liter |
Numéro EAN | 5710104037370 |
Application | Chauffage urbain HD |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 19 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Non |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AME 658 SU 24V |
Détente du ressort | Oui |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction de sécurité | Oui |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] | 500 |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] | 40 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AME 658 SU |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Application | Chauffage urbain HD |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 19 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Non |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AME 658 SU 24V |
Détente du ressort | Oui |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction de sécurité | Oui |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] | 500 |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] | 40 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AME 658 SU |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |